Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন গিয়ার290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন গিয়ার290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার

Cat® প্ল্যানেট গিয়ার (ট্রান্সমিশন)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার
290-6672: 51.95 মিমি ইন্টারনাল ব্যাসযুক্ত স্টিলের প্ল্যানেট গিয়ার

Cat® প্ল্যানেট গিয়ার (ট্রান্সমিশন)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 290-6672 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 91.72
ভিতরে ব্যাস (mm): 51.948
প্রস্থ (mm): 63.47
বাইরের ব্যাস (in): 3.611
ভিতরে ব্যাস (in): 2.045
প্রস্থ (in): 2.498
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 290-6672 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90 TH55

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে