Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোম220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার
হোম220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার
220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার

আল্ট্রা হাই এফিসিয়েন্সি ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার - প্রাইমারী

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার
220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার
220-0454: ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার

আল্ট্রা হাই এফিসিয়েন্সি ইঞ্জিন এয়ার ফিল্টার - প্রাইমারী

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 220-0454 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দক্ষতার রেটিং: আল্ট্রা হাই এফিসিয়েন্সি
সিলের প্রকার: রেডিয়াল সিল
প্রাইমারি বনাম সেকেন্ডারি: প্রাইমারি
Depth (in): 20.079
Height (in): 12.323
Media Type: UHE
Height (mm): 313.0
Width (in): 12.323
Width (mm): 313.0
Shape: Round
Type: Primary
Depth (mm): 510.0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 220-0454 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

বেলচা লগার

345C

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

349D2 349E L HVG 352FMHPU 349E 345D 345C 345C L 349D L

ইজেক্টর ট্রাক

740 730C2 EJ 730C

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

740 730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735 OEM 735

খননকারী

352F 345C L 349E L 345D L 349F L 349F LXE 349D L 345D L VG 349D2 L 349D2 352F-VG 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 349E 349F 345C 345D

চাকাযুক্ত খননকারী

W345C MH

ঠান্ডা প্ল্যানার

PM312 PM313 PM310

হেক্স ভিত্তিক এসপিএল সমাধান

352F OEM

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

C9

জেনারেটর সেট

C9 3512

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে