Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফিল্টারস্ক্রিন209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফিল্টারস্ক্রিন209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি
209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি

Cat® স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি
209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি
209-6000: স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি

Cat® স্ক্রিন অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 209-6000 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ভিতরে ব্যাস (in): 4.92
দৈর্ঘ্য (in): 5.35
থ্রেডের সাইজ (in): M10 x 1.5
বাইরের ব্যাস (mm): 150.0
ভিতরে ব্যাস (mm): 125.0
দৈর্ঘ্য (mm): 136.0
বাইরের ব্যাস (in): 5.9
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 209-6000 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

330D L 329D L 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 323D LN 330 MHPU 325D L 325C 325D 336F 336D 336E 323F OEM 330D2 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 323D L

বনজ পণ্য

FM528 LL 538 FM528

খননকারী

336E LN 320C L 336E LH 325D FM LL 336D2 LXE 323F SA FM538 320D LN 336D 324D 336E 324E 336F 320D3 GC 333 GC 320D2 320D3 336D2 L 326D L 340D2 L 335F 323F 336F XE 323D 320D L 330D2 336E LNH 325C L MH3040 322C 336D LN 340MHPU 325C FM 323D LN 340F L UHD 324E LN 330D FM 326 GC 336 MHPU 320E L 548 320D2 GC 325D FM 320D2 FM 325D L 320D GC 326D2 323D2 L 558 320GX 330C L 326F L 336D L 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 568 FM 323E LN 326GC 320D FM OTHER 330C FM 326F 320 GX 538 330F LN 324D L 330D L 330GC 336E L 320 GC 325C 325D 336E H 320E RR 340 340F 324D FM LL 330D MH 336 GC 345 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 336F LN XE 320E LRR 323F LN M325D MH 330D LN 320C FM 324E L 336F L 568 FM LL 320 321 326 324 330 GC 325 322 323 318C 329E L 323D SA 323D3 323D S 330 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 335 336 333 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 323 GX 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 320C 320D 320E 323 GC 323GC 323E L 325D MH 336F LN 329E LN 323E SA 320E LN 330F 329D2 L 322C FM 330C 330D 320D2 L 324D LN 329D2 323F L 336D2 L XE 330C MH M325D L MH 326F LN 345 GC

চাকাযুক্ত খননকারী

M325C MH MH3040 M330D

OEM মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

336MHPU

লগ লোডার প্রথম ম্যাচ

558

লগার

322C

উপাদান হ্যান্ডলার

MH3250 M325D MH MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

হেক্স ভিত্তিক এসপিএল সমাধান

320E 330F OEM

জেনারেটর সেট

3512B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে