Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার উপাদান119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
হোমড্রাইভট্রেনটর্ক কনভার্টার ও উপাদানটর্ক কনভার্টার উপাদান119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার

Cat® হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার
119-8732: হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার

Cat® হাইড্রলিক ট্যাঙ্ক কভার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 119-8732 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 154.5
মোট প্রস্থ (mm): 97.0
মোট উচ্চতা (mm): 23.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 6.08
মোট প্রস্থ (in): 3.82
মোট উচ্চতা (in): 0.93
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 119-8732 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

রোটারি কাটার

RC20

পাওয়ার মডিউল

TR43-C18L

মোবাইল হাইড্র পাওয়ার ইউনিট

TH43-C18

OEM সমাধান

3412C

ট্রাক

785 69D 793F AC 793F CMD 775G 775F 797 773G LRC 775G OEM 793F OEM 775E 775D 793F XQ 795F XQ 773E 785G 772 773D 773G 797F 770 773F 793F 795F AC 777 775G LRC 773G OEM 769D 769C 777C 777B 777D 777G 797B 773B 777F

ট্র্যাক্টর

776 776D 776C 772B 768C 776B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

D10R

পাওয়ারট্রেন

TR43M44-C13B

হাইওয়ে ট্রাক বন্ধ

789G 777G 777E 777 775 773 793F 789 785 793

কোয়ারি ট্রাক

771D 771C 775D 775B 773E 777E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে