Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиБруски, пластини та кутові кронштейниПлоскі пластини загальної форми8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиБруски, пластини та кутові кронштейниПлоскі пластини загальної форми8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм

Cat® Пакет прокладок

Марка: Cat

Зображення виробу
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм
8R-6185: Прокладка для упаковки товщиною 2,53 мм

Cat® Пакет прокладок

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 8R-6185

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Матеріал: Шим Сталь
Внутрішній діаметр (мм): 508,0
Зовнішній діаметр (мм): 636,0
Загальна товщина (мм): 2,53
Розмір отвору (мм): 33 (22X); 14
Внутрішній діаметр (дюйми): 20,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 25,04
Загальна товщина (дюйми): 0,1
Розмір отвору (дюйми): 1,30 (22X); 0,55
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 8R-6185

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

994 992 994F 994D 994H

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено