Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
Основне менюГідравлікаІнші гідравлічні компоненти371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12

Перехідник колінчастого патрубка для подачі рідини (ЗБЕРІГАННЯ)

Марка: Cat

Зображення виробу
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12
371-7242: Перехідник колінчастого патрубка з ущільнювальним кільцем під кутом 90 градусів для болта з шестигранною головкою 7/8-14 х 1-1/16-12

Перехідник колінчастого патрубка для подачі рідини (ЗБЕРІГАННЯ)

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Супутні деталі
238-5082: 2,95 x 23,47 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
238-5082: 2,95 x 23,47 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM

Гумове ущільнювальне кільце Cat® для торця з'єднувача STOR 1 1/16-12

Перевірити ціну
6V-5063: 2,95 x 23,47 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
6V-5063: 2,95 x 23,47 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце

Кільцеве ущільнення Cat® 1/16-12" STOR для торця з'єднувача

Перевірити ціну
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм

Гумовий ущільнювальне кільце Cat® для з'єднувача STOR з різьбою 7/8-14

Перевірити ціну
6V-3251: 2,46 x 19,18 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
6V-3251: 2,46 x 19,18 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце ущільнювача Cat® STOR 7/8-14" для кінця роз'єму

Перевірити ціну
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 7/8-14) (Pump Group,Brake, Line Group)

Перевірити ціну
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільце
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце Cat®Stor (SAE 1-1/16-12) (група лінії, двигун)

Перевірити ціну
238-5082
238-5082: 2,95 x 23,47 мм 90A Ущільнювальне кільце FKM
Перевірити ціну
6V-5063
6V-5063: 2,95 x 23,47 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
238-5081
238-5081: Ущільнювальне кільце 90A FKM 2,46 x 19,18 мм
Перевірити ціну
6V-3251
6V-3251: 2,46 x 19,18 мм 70A EPDM ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
2M-9780
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
Перевірити ціну
3D-2824
3D-2824: 2,95 x 23,47 міліметра 90A NBR ущільнювальне кільце
Перевірити ціну
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено