Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-ring

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
9L-5650: 430,66 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-ring

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
9L-5650 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kesit Çapı (mm): 5,33
Kesit Çapı (inç): 0,21
İç Çap (mm): 430,66
İç Çap (inç): 16,955
Malzeme: VMQ - Silikon,Silikon (70),Silikon (VMQ),Silikon / MQ / VMQ / PMQ Kauçuk
Bölme Boyutu (inç): 386
Şununla Uyumludur:: Hava; Diaseton alkol; Etilen glikol; Çok yüksek/çok düşük sıcaklıklar; Yüksek anilin noktalı yağ; İzobütil alkol; Ozon ve UV ışını; Poliglikol
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Daha fazla göster
9L-5650 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON MOTORU

3408 3408B 3406 1693 3406B

MOTORLU GREYDER

14H NA 14M 14M-3 14M3 14 14H 14G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi