Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüzensiz Plakalar574-0151: Montaj Plakası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriÇubuklar, Plakalar ve Açılı BraketlerDüzensiz Plakalar574-0151: Montaj Plakası
574-0151: Montaj Plakası

Cat® Montaj Plakası, Erişim Kapısı/Ekran Monitörü, Boyutlar: 277 X 191 X 2 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
574-0151: Montaj Plakası
574-0151: Montaj Plakası
574-0151: Montaj Plakası
574-0151: Montaj Plakası
574-0151: Montaj Plakası

Cat® Montaj Plakası, Erişim Kapısı/Ekran Monitörü, Boyutlar: 277 X 191 X 2 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
574-0151 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik
Standart Renk: Siyah
Uzunluk (mm): 277,0
Genişlik (mm): 190,9
Kalınlık (mm): 2,0
Delik Boyutu (mm): 5,3 (8X), 7 (2X)
Uzunluk (inç): 10,9
Genişlik (inç): 7,5
Kalınlık (inç): 0,1
Delik Boyutu (inç): 0,21 (8X), 0,28 (2X)
Daha fazla göster
574-0151 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D6T D6 XE D9 D2 D1 D4 D3 D6XE D10 D6 D11 D5 D8 D7

MOTORLU GREYDER

140 120

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi