Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Kesici Kenarları4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIBıçak Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıBıçak Kesici Kenarları4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar

D6 Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar
4T-2923: 1029,40 mm Uzunluğunda Çelik Kesici Kenar

D6 Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
4T-2923 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1.029,4
End 2 Hole Offset (mm): 57,5
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40,528
End 2 Hole Offset (in): 2,264
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 2,264
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 57,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
4T-2923 parça numarası için Uyumlu Modeller

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

816F II 816K 816B 816 816F

TEKERLEKLİ DOZER

814 814K 814F 814F II

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

814K

PALETLİ DOZER

D6T D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D7G2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi