หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11

หมุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันหม้อน้ำแบบยาว 160 มม. Cat® จะยึดอุปกรณ์ป้องกันหม้อน้ำเข้ากับแชสซี ซึ่งให้การปกป้องและรองรับหม้อน้ำ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11
9U-9229: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. พร้อมเกลียว 5/8-11

หมุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันหม้อน้ำแบบยาว 160 มม. Cat® จะยึดอุปกรณ์ป้องกันหม้อน้ำเข้ากับแชสซี ซึ่งให้การปกป้องและรองรับหม้อน้ำ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-9229

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็ก
ประเภทหมุด: หมุดตรง
การเคลือบ: ชุบโครเมียมแบบแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางหมุด (มม.): 50.0
เส้นผ่านศูนย์กลางหมุด (นิ้ว): 1.97
ความยาว (มม.): 160.0
ความยาว (นิ้ว): 6.3
คุณสมบัติ/ระบบช่วยถอด: รูตัวดูด
Overall Length (mm): 160.0
Overall Length (in): 6.299
Diameter (mm): 50.0
Diameter (in): 1.969
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-9229

บูลรถดัน

8U 7S 8SU 7SU 7S LGP 8A

คราด

7 8

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508B

เครื่องจักรวางท่อ

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 572R 572R II

เครื่องฉุดลาก

57H

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D8R II D7H D7R II D7R SERIES D8 D7 D8T D6R II D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน