หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด

อะแดปเตอร์แบบตรงบรรทุกของเหลว (STOR to Hose Bead)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด
310-5893: 7 / 16-20 X 6.35 Hex Head ตรงท่ออะแดปเตอร์ลูกปัด

อะแดปเตอร์แบบตรงบรรทุกของเหลว (STOR to Hose Bead)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 310-5893

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภท: ตรง
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
ประเภทขั้วต่อ: -4 STOR ถึงขอบกันหลุดสายโฮส
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กแผ่น
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
ความยาว (มม.): 54.0
เกลียว: 7/16-20
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 14.0
ความยาว (นิ้ว): 2.13
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 0.56
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 310-5893

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973K

บรรทุก ลำเลียง เท

R1600H

เครื่องยนต์

C15 C18 C7.1 MARIN C13B

รถปรับพื้นถนน

RM800 RM600

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

725C 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 735B 745 730 735

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C13GENSET

รถบรรทุกเครื่องดัน

740 730C2 EJ 730C 740B

เกียร์ปิโตรเลียม

CX38-P892

เครื่องยนต์ทางทะเล

C7.1 C4.4

เครื่องจักรวางท่อ

PL72

สว่านแบบหมุน

MD6380 MD6200

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

772G 777E 770G 773E

รถบรรทุก

772G OEM 770G 777C 777D 772G 773E 770G OEM

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

TH43-C18

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C15 C18

แพ็คเกจชุดกำลัง

C32

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

772 770 777E 777 773 773GC

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C15 GEN SE C13GENSET C7.1 C15 C13 C4.4

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C18 C13 C15 C9.3

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C15I CX31-P600 CX31-C13I

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T LGP D9 D6 D7 D10T2 D6XE D11 D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D9 GC D6T XW D6T XL D11T D6T D7E LGP D7E

รถเกรดดิน

24 140 16GC

รถตักล้อยาง

980 XE 966F II 982XE 980K HLG 980 982 980GC 950K 962K 980XE 980K 980M 966F 982 XE 982M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน