Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்570-1430: ட்ராக் GP
முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் குழுக்கள்570-1430: ட்ராக் GP
570-1430: ட்ராக் GP

Cat® Track Group Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
570-1430: ட்ராக் GP
570-1430: ட்ராக் GP
570-1430: ட்ராக் GP
570-1430: ட்ராக் GP
570-1430: ட்ராக் GP

Cat® Track Group Press Fit Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 261mm Track Pitch

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

தற்போது இந்தக் கருவியுடன் தொடர்புடைய பாகங்கள் எதுவும் இல்லை.

உங்களுக்குக் கூடுதல் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், உங்கள் டீலரைத் தொடர்புகொள்ளவும்

எங்களைச் சந்திக்கவும்

அல்லது எங்கள் தொடர்புப் படிவம்-ஐப் பயன்படுத்தவும்
.

விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 570-1430-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 261.0
Track Pitch (in): 10.276
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 24.016
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: 1.125
Shoe Width (mm): 610.0
Number of Track Sections: 44.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
மேலும் காட்டு
பாக எண் 570-1430-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D10T2

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது