Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைபார்கள், தட்டுகள் & கோண அடைப்புக்குறிகள்187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைபார்கள், தட்டுகள் & கோண அடைப்புக்குறிகள்187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்

எரிபொருள் டேங்க் மற்றும் வாட்டர் ஸ்ப்ரே டேங்கில் பயன்படுத்தப்படும் Cat® டேங்க் எஃகு ஆக்சஸ் கவர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்
187-1679: டேங்க் ஆக்சஸ் கவர்

எரிபொருள் டேங்க் மற்றும் வாட்டர் ஸ்ப்ரே டேங்கில் பயன்படுத்தப்படும் Cat® டேங்க் எஃகு ஆக்சஸ் கவர்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 187-1679-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
தோராய. எடை (கிகி): 0.01
தோராய. எடை (lb): 0.03
பொருள் விளக்கம்: எஃகு
வெளி விட்டம் (அங்): 5.51
வெளி விட்டம் (மிமீ): 140.0
தடிமன் (அங்): 0.39
தடிமன் (மிமீ): 10.0
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 187-1679-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஃப்ரண்ட் ஷவல்

385C 5090B

வீல் டோசர்

844 834G 834H 834K 824H 824K 814F II 814K 854G 814F 854K 814 824G II 824 844H 844K

பைப்லேயர்

583T 572R II PL83 PL87 587T 587R PL72

மொபைல் HYD பவர் யூனிட்

385C 385C L 390F

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816K 836 826 826G II 816F II 836H 836G 836K 816 826H 826K 816F

வாட்டர் ஃபோர்டிங் ட்ராக்ட்டர்

D7R II

மோட்டார் கிரேடர்

16GC

அகழ் எந்திரம்

MH3295 374F L 390D 390F 374F 390D L 3101 385C FS 385B 385C 385C L 395 385C L MH 390F L 374

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7R D6T LGP D6R III D6 D5 D8 D7 D8T D8R D6GC D6R STD D6XE D7R LGP D8 GC D9T D9R D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R XL D9 GC D6R II D6T XW D6T XL D8GC D10R D10T D5R2 D11R D11T D7R II D6R D6T D6N D6R LGP D7R XR D7E LGP D7E

குவாரி டிரக்

772G 777E 770G

டிரக்

793F CMD 775G 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 793D 793C 793F 789D 777G 772G 775G OEM 793F XQ 773G 797F 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785C 785D 797B

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

3508B

வீல் லோடர்

980 XE 982XE 980K HLG 988 XE 814K 986 980 982 988GC 980GC 988 986K 990K 990H 990 993K 980XE 988K XE 988G 988H 988K 980H 992G 980L 980K 992K 980M 990 II 982 XE 982M

ரீக்ளைமர் மிக்சர்

RM-300 RM-500

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825H 815F II 815K 815 815F 825G II

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

772 777G 770 777E 793D 777 775 789D 773 793F 785D 773GC 789 793

பொருட்களை கையாளும் கருவி

MH3295

ரோட்டரி டிரில்

MD6250 MD6310 MD6200

சுமை ஹால் டம்ப்

R2900 XE R1700 R2900

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது