Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-9307: Комплект соединительных штифтов ковша
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-9307: Комплект соединительных штифтов ковша
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

367-8470: Уплотнительное кольцо
367-8470: Уплотнительное кольцоКоличество: 2
451-2177: Шайба внутреннего диаметра 26 мм
451-2177: Шайба внутреннего диаметра 26 ммКоличество: 1
201-2771: Шайба внутреннего диаметра 26 мм
201-2771: Шайба внутреннего диаметра 26 ммКоличество: 1
235-7636: Палец рычажного механизма
235-7636: Палец рычажного механизмаКоличество: 1
453-2854: Болт с шестигранной головкой с резьбой M24X3
453-2854: Болт с шестигранной головкой с резьбой M24X3Количество: 1
228-5619: Подшипник скольжения с наружным диаметром 130,24 мм
228-5619: Подшипник скольжения с наружным диаметром 130,24 ммКоличество: 2
166-1497: Уплотнение штифта с внутренним диаметром 109,85 мм
166-1497: Уплотнение штифта с внутренним диаметром 109,85 ммКоличество: 2
Показать 1 - 7 из 7
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 623-9307

Комплект пальцев рычажного механизма ковша отвечает за соединение и поддержку узла рычажного механизма ковша. Этот узел состоит из рычажных механизмов, пальцев и втулок, которые позволяют оператору экскаватора управлять перемещением и положением ковша. Комплект пальцев рычажного механизма ковша используется для поддержания целостности и функциональности системы рычажного механизма ковша, гарантируя, что экскаватор может эффективно копать, загружать и транспортировать материалы.

Характеристики:
• Обеспечивает точное выравнивание ковша, оптимизируя эксплуатационную эффективность и сводя к минимуму износ связанных компонентов.
• Обеспечивает безопасное и надежное крепление ковша и компонентов, предотвращая ослабление или отсоединение во время работы.

Области применения:
Комплект пальцев рычажного механизма ковша обеспечивает плавное и эффективное перемещение ковша экскаватора, обеспечивая точное управление и предоставляя надежное решение для сервисного ремонта и замены деталей.

Развернуть
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 623-9307

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 623-9307

ЭКСКАВАТОР

349D2 L 336D2 349D2 340D2 L 336F L 336E L 349F L

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен