Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-2067: Комплект шарнирных пальцев для соединения ковша и напорного рычага, болт крестовины, уплотнение 4 мм
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияКомплекты пальцев рычажного механизма623-2067: Комплект шарнирных пальцев для соединения ковша и напорного рычага, болт крестовины, уплотнение 4 мм
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

086-0523: Палец рычажного механизма
086-0523: Палец рычажного механизмаКоличество: 1
229-1092: Подшипник скольжения с наружным диаметром 80,14 мм
229-1092: Подшипник скольжения с наружным диаметром 80,14 ммКоличество: 2
367-8465: Уплотнительное кольцо
367-8465: Уплотнительное кольцоКоличество: 2
099-0724: Болт с шестигранной головкой M14 X 2
099-0724: Болт с шестигранной головкой M14 X 2Количество: 1
096-0131: Резиновое манжетное уплотнение, диаметр вала 64,85 мм
096-0131: Резиновое манжетное уплотнение, диаметр вала 64,85 ммКоличество: 2
096-4876: Шестигранная гайка M14 x 2 мм
096-4876: Шестигранная гайка M14 x 2 ммКоличество: 2
Показать 1 - 6 из 6
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 623-2067

Комплект пальцев рычажного механизма ковша отвечает за соединение и поддержку узла рычажного механизма ковша. Этот узел состоит из рычажных механизмов, пальцев и втулок, которые позволяют оператору экскаватора управлять перемещением и положением ковша. Комплект пальцев рычажного механизма ковша используется для поддержания целостности и функциональности системы рычажного механизма ковша, гарантируя, что экскаватор может эффективно копать, загружать и транспортировать материалы.

Характеристики:
• Обеспечивает точное выравнивание ковша, оптимизируя эксплуатационную эффективность и сводя к минимуму износ связанных компонентов.
• Обеспечивает безопасное и надежное крепление ковша и компонентов, предотвращая ослабление или отсоединение во время работы.

Области применения:
Комплект пальцев рычажного механизма ковша обеспечивает плавное и эффективное перемещение ковша экскаватора, обеспечивая точное управление и предоставляя надежное решение для сервисного ремонта и замены деталей.

Развернуть
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 623-2067

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 623-2067

ЭКСКАВАТОР

320C

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен