HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
HomeEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaOutras Fabricações Leves574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor

Limitador Cat®, Diâmetro do Limitador: 9 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor
574-0152: Limitador do Suporte do Monitor

Limitador Cat®, Diâmetro do Limitador: 9 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 574-0152

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cor: Preto
Diâmetro (pol): 0,4
Diâmetro (mm): 9,0
Altura (pol): 4,3
Altura (mm): 110,0
Tamanho do Furo (pol): 0,2 (4X)
Tamanho do Furo (mm): 5 (4X)
Comprimento (pol): 2,2
Comprimento (mm): 55,0
Material: Aço
Largura (pol): 1,1
Largura (mm): 27,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 574-0152

MOTONIVELADORA

140 120

TRATOR DE ESTEIRAS

D9 D6T D6XE D10 D6 D11 D5 D8 D6 XE D7

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto