HomeCabinesOutros Componentes de Cabine367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
HomeCabinesOutros Componentes de Cabine367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura

Chapa no Lado Direito da Escada Cat® é um painel que forma o lado direito de uma estrutura de escada para acesso ou suporte

Marca: Cat

Imagens do Produto
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura
367-2561: Chapa do Lado Direito da Escada com 6 mm de Espessura

Chapa no Lado Direito da Escada Cat® é um painel que forma o lado direito de uma estrutura de escada para acesso ou suporte

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 367-2561

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Comprimento Total (mm): 498,0
Largura Total - (mm): 269,0
Altura Total (mm): 60,0
Comprimento Total (pol): 19,61
Largura Total (pol): 10,57
Altura total (pol): 2,36
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 367-2561

CARREGADEIRA

950M 962 950L 962M 950M Z 962L 962M Z

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto