HomeCabinesOutros Componentes de Cabine2T-1523: Barra com Acabamento Rígido de 6 mm de Espessura
HomeCabinesOutros Componentes de Cabine2T-1523: Barra com Acabamento Rígido de 6 mm de Espessura
2T-1523: Barra com Acabamento Rígido de 6 mm de Espessura

Barra de Aço Cat® com 6 mm de Espessura

Marca: Cat

Imagens do Produto
2T-1523: Barra com Acabamento Rígido de 6 mm de Espessura
2T-1523: Barra com Acabamento Rígido de 6 mm de Espessura

Barra de Aço Cat® com 6 mm de Espessura

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2T-1523

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço
Comprimento (mm): 93,0
Largura (mm): 25,0
Espessura (mm): 6,0
Comprimento (pol): 3,66
Largura (pol): 0,98
Espessura (pol): 0,236
Material: Structural Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2T-1523

CARREGADEIRA

972G II 980G II 950G II 966G 950G 972G 962G 962G II 966G II 980G

TRATOR DE RODAS

824G II 824H 824G

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G 613C II 613C

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62G

ROLO COMPRESSOR

825G II 825H 825G

ESCAVADEIRA

345B II 345B L 325B L 330B L

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto