HomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
HomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela

Rolamento Tipo Luva do Flange

Marca: Cat

Imagens do Produto
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela
2G-3722: Rolamento do Eixo da Roda-guia do Limpador de Janela

Rolamento Tipo Luva do Flange

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2G-3722
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 13,0
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 10,0
Furos transversais: Não
Material: Bronze P/M
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 10,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2G-3722

CAMINHÃO

793 793B 793C 785 777 789 769C 777C 777B 789B 773B 785B

TRATOR

776C 772B 784B 768C 776B 776

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771C 775B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto