HomeMaterial RodanteEstruturasChapas e Suportes285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
HomeMaterial RodanteEstruturasChapas e Suportes285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura

Tira de Desgaste do Calço Cat® com proteção e redução contra desgaste da roda-guia frontal

Marca: Cat

Imagens do Produto
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura
285-3472: Tira de Desgaste do Calço com 4,5 mm de Espessura

Tira de Desgaste do Calço Cat® com proteção e redução contra desgaste da roda-guia frontal

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 285-3472
Altura (mm): 4,5
Comprimento (mm): 379,0
Largura do Material Rodante (mm): 25,0
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 285-3472

TRATOR DE ESTEIRAS

D5K XL D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto