HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de junta de motor199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de junta de motor199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem

Junta Cat® (Grupo do Alojamento Frontal)

Marca: Cat

Imagens do Produto
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem
199-2207: Junta de Montagem da Caixa de Engrenagem

Junta Cat® (Grupo do Alojamento Frontal)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 199-2207

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 260,5
Comprimento (pol): 10,26
Largura (mm): 338,3
Largura (pol): 13,32
Espessura (mm): 0,5
Espessura (pol): 0,02
Estilo: PLANO
Material: Material de Junta de Chapa
Peso (kg): 0,01
Peso (lb): 0,02
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 199-2207

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

304 303 302.5C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto