Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대트랙 구성품트랙 그룹395-1046: 트랙 그룹
차대트랙 구성품트랙 그룹395-1046: 트랙 그룹
395-1046: 트랙 그룹

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

브랜드: Cat

제품 이미지
395-1046: 트랙 그룹
395-1046: 트랙 그룹

Cat® Track Group 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 810mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 395-1046 사양

측정 단위

미국미터법
Bushing Inside Diameter (in): 4.331
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bolt Size (mm): 1 3/8
Track Pitch (mm): 317.5
Track Pitch (in): 12.5
Bolt Size (in): 1 3/8
Bushing Inside Diameter (mm): 110
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Shoe Width (in): 31.89
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 810.0
Number of Track Sections: 41.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
더 보기
부품 번호 395-1046의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D11T D11

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료