Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಸೂಚನಾತ್ಮಕ591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಸೂಚನಾತ್ಮಕ591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್

Cat® ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್
591-1133: ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್

Cat® ಮಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 591-1133 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
591-1133 is a film used to provide instructions for operating the machine controls.

Attributes:
• Left Hand Film
• Color: Black characters and symbols on white background
• Symbol: Machine control patterns
• Film Size: 145 x 129 mm (5.70 x 5.06 in)
• Polycarbonate film
• Pressure sensitive adhesive backing

Application:
Locate on the left side of the cab. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 591-1133 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: ಸೂಚನಾ ಫಿಲ್ಮ್
ಫಿಲ್ಮ್ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
ಅಕ್ಷರದ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ಉದ್ದ (mm): 145.0
ಅಗಲ (mm): 129.0
ಉದ್ದ (in): 5.7
ಅಗಲ (in): 5.06
Material: Polycarbonate Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 591-1133 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೈನ್ ಲೋಡರ್

257D3 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP

ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

259D 249D 239D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 232D 262D 272D3 XE 272D3 272D2

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ