Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್

Cat® 207.6 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಬೌಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ದಹನ ಬಲವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್

Cat® 207.6 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಬೌಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ದಹನ ಬಲವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
ವಿವರಣೆ
578-8717
ಈ ಭಾಗ:
578-8717: D3500 15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್

Cat® 207.6 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಬೌಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ದಹನ ಬಲವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ

20R-9946
ಈ ಭಾಗ:
20R-9946: Cat® ರೇಮನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್

Cat Reman ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಡ್ ಮತ್ತು Cat Reman ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ ಜೊತೆಗೆ Cat® Reman ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ (3500) (15.3:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನುಪಾತ)

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ