Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಬಕೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚುಗಳು4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಬಕೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚುಗಳು4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ 35ಮಿಮೀ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH
4T-7143: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ LH

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ 35ಮಿಮೀ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
8T-9079: 1 1/4-7 ಥ್ರೆಡ್ 85mm ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
8T-9079: 1 1/4-7 ಥ್ರೆಡ್ 85mm ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್

1 ¼” - 7 x 3 3/8” ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3K-9770: NUT
3K-9770: NUT

ಇಂಚು

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 ಥ್ರೆಡ್ 85mm ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3K-9770
3K-9770: NUT
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ