Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್

113ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ Cat® ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್
394-6569: 51ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಿಂಗ್

113ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ Cat® ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 394-6569 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 113.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 51.0
ಅಗಲ (mm): 10.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.45
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.01
ಅಗಲ (in): 0.39
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 394-6569 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C4.4

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CB10 CB46B CB-64B CB-54B CB-44B CB-66B CB-68B CB7

ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW12

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ