Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳು240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳು240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ವಿಶೇಷ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
240-2021: ಬೇರಿಂಗ್-ವಿಶೇಷ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ವಿಶೇಷ ಔಟರ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 240-2021 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 115.057
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 85.331
ಎತ್ತರ (mm): 20.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.5298
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.359
ಎತ್ತರ (in): 0.787
Material: Alloy Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 240-2021 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್‌

IT38H

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120M 12M 120M 2

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

938H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ