Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಆಸನ ಕುಶನ್ಗಳು164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಆಸನ ಕುಶನ್ಗಳು164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ

Cat® ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಹಿಂದೆ)(ವಿನೈಲ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ
164-1266: ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಹಿಂಬದಿ

Cat® ಕುಶನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಹಿಂದೆ)(ವಿನೈಲ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 164-1266 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 274.9
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 458.1
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 10.82
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 18.5
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 512.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 20.19
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 164-1266 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

420F2 424D 446D 416E 416F 420D 432E 442D 420E 430D 442E 422E 432D 428D 416D 428E 438D 430F2 416F2 450E 415F2 450F 420F 430E 430F

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ