Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಕನ್ನಡಿಗಳು134-7309: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಕನ್ನಡಿಗಳು134-7309: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
134-7309: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಮಿರರ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (LH)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
134-7309: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
134-7309: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಮಿರರ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (LH)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 134-7309 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 290.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 63.5
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 11.41
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 2.5
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 416.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 16.37
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 134-7309 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

436C 446B 420E 416C 438C 426C 428B 428C

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C4.4

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CB10 CB-64B CB-54B CB-54 CB-44B CB-66B CB-68B CB-434D CB7 CB46B CB-564D CB-64 CB-534D

ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW-16 CW-34 CW12 CW34

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB7 CW16 CB16 CB15 CB13 CB10

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ