Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング
7D-1979: 253.59 mm 内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号7D-1979の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.139
内径(mm): 253.59
内径(in): 9.984
マテリアル: シリコーン(70),VMQ - シリコーン,シリコン(VMQ),シリコン/MQ/VMQ/PMQゴム
ダッシュ サイズ(in): 274
互換性あり: エア,ジアセトン アルコール,エチレン グリコール,極端な高温/低温,高アニリン点オイル,イソブチル アルコール,オゾンと紫外線,ポリグリコール
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
さらに表示
部品番号7D-1979と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 834G 834H 834K

船舶関連製品

D379A D379B D399 D398A D398B

ホイールローダ

988G 988H 988K 988

マテリアルハンドラ

MH3037

拡張マイニング製品

R2900 XE

ホイールトラクタスクレーパ

639D 633E II 637 631D 631E 631C 631G 633C 637G 637D 637E 633D 651 657 651

土木工事用コンパクタ

836H 836G 836K 836

石油製品

CX48 CX48-P2300 TH55-E70 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90 TH53-E60 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 TH55

エンジン - 発電機セット

D399

エンジン - 機械

C4.4

モータグレーダ

24H 24M 24

エンジン - 産業用

SPF343C SPF743 D398 D399 D398B D379 D379B G398 G399 G379A G379

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み