ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性451-8378: 補助クーラ キット
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性451-8378: 補助クーラ キット
451-8378: 補助クーラ キット

ルーフ取付けの補助油圧クーラにより、油圧冷却能力がさらに向上しています。機械をXEモードで連続的に使用するヘビーデューティ用途(マルチング、ブラシカットなど)に使用します。

ブランド: Cat

製品画像
451-8378: 補助クーラ キット
451-8378: 補助クーラ キット
451-8378: 補助クーラ キット

ルーフ取付けの補助油圧クーラにより、油圧冷却能力がさらに向上しています。機械をXEモードで連続的に使用するヘビーデューティ用途(マルチング、ブラシカットなど)に使用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

4H-7655: デュアル クリップ
4H-7655: デュアル クリップ数量: 2
342-9922: M8フランジヘッド六角ボルト
342-9922: M8フランジヘッド六角ボルト数量: 2
394-5386: 補助クーラ ワイヤリング ハーネス
394-5386: 補助クーラ ワイヤリング ハーネス数量: 1
451-8372: 作動油クーラチューブ
451-8372: 作動油クーラチューブ数量: 1
345-6073: 厚さ 3mm の 2 ボルト取り付けクランププレート
345-6073: 厚さ 3mm の 2 ボルト取り付けクランププレート数量: 2
451-8370: ブラケット アセンブリ
451-8370: ブラケット アセンブリ数量: 1
7X-2031: 外径127mm プッシュオンナット
7X-2031: 外径127mm プッシュオンナット数量: 6
560-6302: 厚さ3mmスペーサマグネティックスイッチマウンティングプレート
560-6302: 厚さ3mmスペーサマグネティックスイッチマウンティングプレート数量: 1
466-3510: Hose Guard
466-3510: Hose Guard数量: 1
521-6104: 厚さ1.6 mmのスプリング バンド クランプ
521-6104: 厚さ1.6 mmのスプリング バンド クランプ数量: 4
344-5674: M8 x 1.25mm 六角ナット
344-5674: M8 x 1.25mm 六角ナット数量: 2
8T-4224: 内径8.8 mm硬質ワッシャー
8T-4224: 内径8.8 mm硬質ワッシャー数量: 2
2P-1293: 1-3/16-12スレッド六角37°フレアバルクヘッドロックナット
2P-1293: 1-3/16-12スレッド六角37°フレアバルクヘッドロックナット数量: 4
8T-4171: M6-1 x 12mm六角ボルト
8T-4171: M6-1 x 12mm六角ボルト数量: 2
8T-4244: M12六角ナット
8T-4244: M12六角ナット数量: 2
8T-4121: 11 mm内径チューブ
8T-4121: 11 mm内径チューブ数量: 10
451-8369: ブラケット アセンブリ
451-8369: ブラケット アセンブリ数量: 1
208-9279: フランジ ボルト
208-9279: フランジ ボルト数量: 4
398-9355: Two Wire Braid Compact Hose
398-9355: Two Wire Braid Compact Hose数量: 1
398-9362: Fluid Carrying Tube Assembly
398-9362: Fluid Carrying Tube Assembly数量: 1
451-8376: ブラケット
451-8376: ブラケット数量: 1
455-2113: ブラケット アセンブリ
455-2113: ブラケット アセンブリ数量: 1
648-7681: 作動油クーラマウンチングバルクシール
648-7681: 作動油クーラマウンチングバルクシール数量: 119
386-6191: ADAPTER AS-E
386-6191: ADAPTER AS-E数量: 1
7X-2553: M16-2 x 40mm六角ボルト
7X-2553: M16-2 x 40mm六角ボルト数量: 4
6V-9746: シール・オ・リング・オーフ
6V-9746: シール・オ・リング・オーフ数量: 2
148-8455: Adapter Assembly
148-8455: Adapter Assembly数量: 2
7X-0632: 6 mm厚のピニオンワッシャ
7X-0632: 6 mm厚のピニオンワッシャ数量: 6
8T-4205: 厚さ2mmハードワッシャー
8T-4205: 厚さ2mmハードワッシャー数量: 2
3H-7654: 13.5mm内径ワッシャー
3H-7654: 13.5mm内径ワッシャー数量: 2
259-2627: MJ12 六角形ヘッドボルト
259-2627: MJ12 六角形ヘッドボルト数量: 2
9X-8257: 内径17.5mmワッシャ
9X-8257: 内径17.5mmワッシャ数量: 4
50の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号451-8378の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号451-8378と互換性のあるモデル

コンパクトトラックローダ

299D3 XE 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

スキッドステアローダ

272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

マルチテレーンローダ

297D XHP 297D2 297D2 XHP

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み