Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバックアップ リング3K-8692: 内径30.56 mmのゴム製バックアップリング
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバックアップ リング3K-8692: 内径30.56 mmのゴム製バックアップリング
3K-8692: 内径30.56 mmのゴム製バックアップリング

Cat®油圧システムの圧力に耐えるために使用される厚さ3 mmのゴム製バックアップリング

ブランド: Cat

製品画像
3K-8692: 内径30.56 mmのゴム製バックアップリング
3K-8692: 内径30.56 mmのゴム製バックアップリング

Cat®油圧システムの圧力に耐えるために使用される厚さ3 mmのゴム製バックアップリング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号3K-8692の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 30.6
断面高さ(in): 0.12
ダッシュ サイズ(in): 217
内径(in): 1.2
断面高さ(mm): 3.0
断面幅(in): 0.04
マテリアル明細: NBRは,耐摩耗性と耐切断性に優れた汎用性の高い素材です。航空機,エンジンオイル,ディーゼル燃料,冷却水/尿素水,作動油,オートマチック トランスミッション フルードの用途に適しています。バイオディーゼルには使用しないでください。
断面幅(mm): 1.1
マテリアル: NBR - ニトリル
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
さらに表示
部品番号3K-8692と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

854 844 844H 854G 854K 844K

ウィンチ

59N 59L 58L

リッパ

11 9

ブーム

120C

ブルドーザ

D9T D9R D8R II D11R D11T D9N D9 D10N D9 GC D8 D8T D8R D11N D11 11U 9U 11SU 9SU

履帯式スキッダ

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

ホイールスキッダ

518 518C

グラップル

518 120C 125C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み