いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム足回り転圧コンポーネントスプロケットおよびセグメントセグメント398-0972: トラックセグメント
ホーム足回り転圧コンポーネントスプロケットおよびセグメントセグメント398-0972: トラックセグメント
このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号398-0972の説明

形容:
スプロケットは,エンジンの動力をリンク アセンブリに伝達し,リンク アセンブリにかみ合って,動きを生み出します。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号398-0972の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト サイズ(in): 5/8
Back Lash (in): 0.079
Pitch Circle Radius (in): 16.054
Pitch (in): 7.985
Inner Radius (in): 12.126
Bushing Radius (in): 1.433
Packing Offset Radius (in): 16.004
Bolt Circle Radius (in): 12.953
Tooth Width (in): 3.071
Tip Radius (in): 16.26
さらに表示
部品番号398-0972と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6T

パイプレイヤ

PL72

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み