Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9476: Kit di pin - LVR TLT
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneManutenzione614-9476: Kit di pin - LVR TLT
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

574-0285: Distanziale diametro interno 20,50 mm
574-0285: Distanziale diametro interno 20,50 mmQuantità: 1
312-1067: Perno del collegamento
312-1067: Perno del collegamentoQuantità: 1
8T-6430: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 50 mmQuantità: 1
1V-9148: Diametro interno 76,48 mm Cuscinetto a manicotto
1V-9148: Diametro interno 76,48 mm Cuscinetto a manicottoQuantità: 1
7K-9209: Diametro albero 76,20 mm Guarnizione a labbro in gomma
7K-9209: Diametro albero 76,20 mm Guarnizione a labbro in gommaQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 5 di 5
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 614-9476

Una soluzione pratica per la riparazione dei perni del leverismo. Tutte le parti necessarie per aggiornare completamente un giunto a perno in un'unica posizione, in una sola volta! Le parti includono perno del leverismo, cuscinetti/boccole e bulloneria (bulloni, rondelle, spessori, distanziali, ecc.) Questo kit contiene solo le parti per un giunto a perno, sono necessari più kit se si sostituiscono entrambi i lati destro e sinistro. Vedere di seguito la compatibilità con macchine/prefissi specifici. Descrizione: I perni di collegamento delle macchine Cat supportano il movimento rotatorio tra i telai delle macchine, i collegamenti e le attrezzature. Si trovano ovunque debba avvenire la rotazione tra due strutture. I perni e i cuscinetti a manicotto originali Cat sono progettati specificamente per funzionare come un sistema e fornire le prestazioni che vi aspettate. I progettisti Caterpillar abbinano la giusta combinazione di dimensioni, materiali, trattamento termico, trattamenti superficiali e finiture a ciascuna parte per consentirne il funzionamento e l'usura in modo efficace con tutte le altre parti vicine e dipendenti. Attributi: I perni di collegamento Cat sono ricavati da una barra di acciaio di alta qualità e temprati per garantire resistenza e durata eccezionali. Funzionano come parte del sistema di giunzione a perno per la vostra specifica macchina Cat e sono testati e collaudati nelle applicazioni più severe del mondo. La durezza superficiale, la finitura e la placcatura sono selezionate per garantire prestazioni ottimali con il cuscinetto a manicotto. Il risultato è un costo complessivo inferiore, un'eccezionale robustezza e durata a fatica, una resistenza superiore all'usura abrasiva e un'eccezionale protezione contro l'usura dei perni, anche in condizioni di carico elevato.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 614-9476

Unità di misura

USAMetrico
Weight (lb): 25,47
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 614-9476

PALA GOMMATA

980L 980K 980 980M 982XE 982 980G II 980XE 980H 980G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito