HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm

Cuscinetti a manicotto con diametro esterno di 349,53 mm Cat® utilizzati per l'asse motore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm
449-5363: Cuscinetto a manicotto con diametro interno di 331,19mm

Cuscinetti a manicotto con diametro esterno di 349,53 mm Cat® utilizzati per l'asse motore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 449-5363

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 331,0
Diametro interno (pollici): 13,04
Diametro esterno (mm): 350,0
Diametro esterno (pollici): 13,76
Lunghezza totale (mm): 102,0
Lunghezza totale (pollici): 4,0
Materiale: PLASTICA
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 449-5363

DOZER GOMMATO

854G 854 854K

PALA GOMMATA

990H 992K 992G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito