HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer

Cat® Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to ensure a tight and secure fit of the seals to prevent any leaks or contamination

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer

Cat® Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to ensure a tight and secure fit of the seals to prevent any leaks or contamination

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Descrizione per codice 1U-6436

An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to provide a secure and accurate installation of the seals, which are required for the proper functioning of the assembly. It applies the right pressure and force to properly seat the seals, ensuring they provide a reliable barrier against any external elements that could potentially damage the assembly.

Attributes:
• Prevents Toric seal from rolling or twisting, making installation faster and easier
• Provided with a seal ramp angle of 15 degrees

Applications:
An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to facilitate the correct placement of duo cone seals in the front axle shaft assembly. This ensures that the seals are seated without damage, maintaining their integrity and effectiveness.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 1U-6436

Unità di misura

USAMetrico
Inner Diameter (mm): 242,2
Inner Diameter (in): 9,535
Weight (kg): 0,644
Weight (lb): 1,419
Material: Polyurethane Plastic,Mixed Plastic Plastic
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito