HomeApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsore195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
HomeApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsore195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm

Il supporto sospensioni Cat® fornisce sostegno e sospensione all'equalizzatore del telaio posteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm
195-5789: Supporto sospensioni altezza 203,8 mm

Il supporto sospensioni Cat® fornisce sostegno e sospensione all'equalizzatore del telaio posteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 195-5789

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Gomma/Acciaio
Length (mm): 190,0
Width (mm): 190,0
Height (mm): 204,0
Altezza totale (mm): 203,8
Hole Size (mm): 18 (8X)
Altezza totale (pollici): 8,02
Length (in): 7,48
Spaziatura bullone (mm): 160 x 150
Width (in): 7,48
Spaziatura bullone (pollici): 6.29 x 5.90
Height (in): 8,02
Hole Size (in): 0.69 (8X)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 195-5789

DUMPER ARTICOLATO

730C2 725C 730 730C D250E II 730 EJECTOR 725 725C2 735

DUMPER CON ESTRATTORE

730C2 EJ 730C 730

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito