[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaUndercarriagePenyetelan TrackKomponen Tensioner Track dan Pengatur545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
BerandaUndercarriagePenyetelan TrackKomponen Tensioner Track dan Pengatur545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm

Cat® Track Pin 90mm Outside Diameter, Head Option, 1395.5mm long

Merek: Cat

Gambar Produk
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm

Cat® Track Pin 90mm Outside Diameter, Head Option, 1395.5mm long

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
Keterangan
545-4084
Suku cadang ini:
545-4084: Batang Pegas Rekoil Diameter 90 mm

54,941

1.614

0.561

Cat® Track Pin 90mm Outside Diameter, Head Option, 1395.5mm long

357-7526
Suku cadang ini:
357-7526: Batang Pegas Rekoil

54,941

1.614

0.561

Cat® Track Pin 90mm Outside Diameter, Head Option, 1395.5mm long

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti