Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm

Cat® 8mm Inner Diameter Water Tank Hose acts as a conduit for delivering water to the spray nozzles or outlets on the machine

Merek: Cat

Gambar Produk
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm
294-1950: Selang Tangki Air Diameter Dalam 8 mm

Cat® 8mm Inner Diameter Water Tank Hose acts as a conduit for delivering water to the spray nozzles or outlets on the machine

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 294-1950
Material: Plastik Nilon, 6, 6/12, 6/6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 294-1950

PAVING COMPACTOR

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5

KOMPAKTOR

CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

UTILITY COMPACTOR

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 GC CB1.8 CB2.7 CB1.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0

COMPACTOR ASPAL

CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CC4.0 CB-14 CB4.0 CB1.8 CB1.7 CB4.4

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti