AccueilMises à niveau des équipementsMises à niveau de technologiesGrade567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs
AccueilMises à niveau des équipementsMises à niveau de technologiesGrade567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs
567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs
Images du produit
567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs
567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs
567-4125: Cat® Grade avec 3D pour petits tracteurs

Cat® Grade avec 3D intègre la technologie GNSS et le guidage de positionnement RTK pour aider les conducteurs à maximiser leur productivité et l’efficacité du chantier lorsqu’ils travaillent sur des conceptions complexes, souvent rencontrées dans les grands projets d’infrastructure et les chantiers commerciaux.

Ajouter votre équipement pour voir si la pièce est adaptée
Sera-t-il compatible ?Ajouter votre équipement pour voir si la pièce est adaptée
Ajouter un équipement
Sera-t-il compatible ?Ajouter votre équipement pour voir si la pièce est adaptée
Vérifier le prix
Description relative au numéro de pièce 567-4125

Grade avec 3D ajoute un guidage par satellite en temps réel. Ce système utilise un ou deux récepteurs GNSS et une source de données de correction pour obtenir un guidage de positionnement cinématique en temps réel (RTK) dans l’espace tridimensionnel. Cat® Grade avec 3D aide les conducteurs à maximiser leur productivité et l’efficacité du chantier lorsqu’ils travaillent sur des conceptions complexes, souvent rencontrées dans les grands projets d’infrastructure et les chantiers commerciaux.

  • Maintenez une précision optimale sur de vastes chantiers et entre plusieurs machines grâce aux fonctions de plan de conception intégré et de contrôle.
  • Suit la position absolue de la machine et de la lame sur le chantier.
  • Automatise le levage et l'inclinaison de la lame pour des pentes plus homogènes.
  • Définissez des zones à éviter dans le fichier de conception pour indiquer aux conducteurs les zones à éviter sur le plan du chantier.
  • Tous les systèmes Cat Grade sont compatibles avec les radios et stations de base Trimble, Topcon et Leica.

Nota : La disponibilité peut varier selon les régions et les modèles. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov
Guides
Vidéos

Pour visualiser ces vidéos, vous devez accepter l'utilisation des cookies.

Mettre à jour les paramètres des cookies
Équipement compatibleModèles compatibles
TRACTEUR À CHAÎNESD3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL
Voir plus