Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienKits d'axe de timonerie623-9306: Kit de joints de godet à Powerlink de goupille-Bague de goujon-8mm joint
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienKits d'axe de timonerie623-9306: Kit de joints de godet à Powerlink de goupille-Bague de goujon-8mm joint
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

166-1494: Joint de goupille de 79,85 mm de diamètre d’arbre
166-1494: Joint de goupille de 79,85 mm de diamètre d’arbreQuantité: 2
240-2912: Palier lisse de 95,18 mm de diamètre extérieur
240-2912: Palier lisse de 95,18 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
367-8467: Joint torique
367-8467: Joint toriqueQuantité: 2
087-5805: Axe de timonerie
087-5805: Axe de timonerieQuantité: 1
451-2183: Contre-écrou hexagonal M16 x 2 mm
451-2183: Contre-écrou hexagonal M16 x 2 mmQuantité: 2
236-6366: Goupille de retenue de boulon à tête hexagonale
236-6366: Goupille de retenue de boulon à tête hexagonaleQuantité: 1
Affichage de 1 à 6 sur 6
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 623-9306

Description:
• Ce kit (623-9306) contient l’axe et la visserie nécessaires pour remplacer l’axe de timonerie du godet au niveau de la connexion avec le bras et la biellette assistée.

Attributs:
• Nos kits sont conçus pour plus de commodité - préemballés, commandés avec un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 623-9306

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 623-9306

PELLE HYDRAULIQUE

320D 320D2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée