Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienKits d'axe de timonerie622-1367: Kit goupille de timonerie - Bras vers bielle intermédiaire
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienKits d'axe de timonerie622-1367: Kit goupille de timonerie - Bras vers bielle intermédiaire
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

099-0707: Boulon à tête hexagonale M14 X 2
099-0707: Boulon à tête hexagonale M14 X 2Quantité: 1
096-4876: Contre-écrou hexagonal M14 x 2 mm
096-4876: Contre-écrou hexagonal M14 x 2 mmQuantité: 2
093-1433: Joint à lèvres de diamètre d'arbre de 60 m
093-1433: Joint à lèvres de diamètre d'arbre de 60 mQuantité: 2
229-1095: Palier lisse de 75,085 mm de diamètre extérieur
229-1095: Palier lisse de 75,085 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
7I-6843: Axe de timonerie
7I-6843: Axe de timonerieQuantité: 1
3B-8489: Adaptateur de graissage spécial à tête hexagonale 1/8-27 PTF
3B-8489: Adaptateur de graissage spécial à tête hexagonale 1/8-27 PTFQuantité: 1
Affichage de 1 à 6 sur 6
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 622-1367

Une solution pratique pour les réparations d’axes de timonerie. Toutes les pièces nécessaires à la mise à jour complète d’une articulation à goupille en un seul endroit, en une seule fois ! Les pièces comprennent l’axe de timonerie, les roulements/bagues et le matériel (boulons, rondelles, cales d’épaisseur, entretoises, etc.) Ce kit contient l’articulation à goupille 7. Taille de la machine 310-314 avec une configuration Reach (Portée) et taille de la machine 324-335 avec une configuration Long Reach. La largeur du joint d’étanchéité à lèvre est de 4 mm avec un type de rétention à boulon croisé. Veuillez consulter la compatibilité des machines/préfixes spécifiques ci-dessous. Description : Les axes de timonerie des machines Cat soutiennent le mouvement de rotation entre les châssis de machine, les timoneries et les outils de travail. On les trouve partout où une rotation doit se produire entre deux structures. Les goupilles et paliers lisses Cat d’origine sont spécialement conçus pour fonctionner en tant que système afin de fournir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs Caterpillar associent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s’user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes. Attributs : Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir de barres d’acier de grande qualité et durcis pour une résistance à l’usure exceptionnelle. Ils fonctionnent dans le cadre du système d’articulation à goupille de votre machine Cat spécifique et sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et le placage sont sélectionnés pour des performances optimales avec le palier lisse. Elles se traduisent par un coût global inférieur, une résistance à la fatigue et une résistance à la fatigue exceptionnelles, une résistance supérieure à l’usure abrasive et une protection exceptionnelle contre le grippage des goupilles, même dans des conditions de charge élevée.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le 1,3-butadiène, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 622-1367

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 622-1367

PELLE HYDRAULIQUE

326D2 320E L 329D2 320C 320D2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée