Connexion
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
La roue folle à chaînes du train de roulement Cat® offre un soutien et une stabilité qui facilitent le mouvement souple de la chaîne et réduisent la friction pour améliorer les performances du train de roulement
Marque: Cat
La roue folle à chaînes du train de roulement Cat® offre un soutien et une stabilité qui facilitent le mouvement souple de la chaîne et réduisent la friction pour améliorer les performances du train de roulement
Marque: Cat
30,157
31.732
5.217
La roue folle à chaînes du train de roulement Cat® offre un soutien et une stabilité qui facilitent le mouvement souple de la chaîne et réduisent la friction pour améliorer les performances du train de roulement
30,157
31.732
5.217
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
30,157
29.0
5.217
Assemblage de roue folle Cat® pour application standard, largeur de jante 292 mm, interchangeable, diamètre de bande de roulement 766 mm, bande de roulement classique
30,157
29.0
5.217
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
5.217
2.733
11.496
Groupe roue folle application arctique Cat®, largeur de jante 292 mm, interchangeable, diamètre de bande de roulement 766 mm, bande de roulement conventionnelle
Roue folle (symétrique)
Roue libre Cat® de 698 mm de diamètre de bande de roulement utilisée dans le châssis de chaîne du train de roulement
Roue folle Cat® de 660 mm de diamètre de bande de roulement utilisée dans le châssis de chaîne du train de roulement
La roue folle de chaîne à usage normal pour roue folle Cat® fournit une tension constante pour un alignement correct de la chaîne
Groupe roue folle Cat® Application standard, largeur de jante 257 mm, interchangeable, diamètre de bande de roulement 720 mm, bande de roulement conventionnelle
Cat® Idler Group Standard Application, 265mm Rim Width, Interchangeable, 743mm Tread Diameter, Conventional Tread
Pignon fou (petit diamètre, Arctic, symétrique)
Roue folle de chaîne Cat® avec filet de 620 utilisée dans un châssis porteur de train de roulement
La roue folle de chaîne à usage normal Cat® offre un soutien et une stabilité qui facilitent le mouvement souple de la chaîne et réduisent la friction pour les performances du train de roulement
Roue folle (réduction du niveau sonore)
Roue folle
Pignon fou (grand diamètre, Arctic, symétrique)
Roue libre Cat® de 698 mm de diamètre de bande de roulement utilisée dans le châssis de chaîne du train de roulement
La roue folle de chaîne Cat® soutient et guide la chaîne lorsqu’elle se déplace, assurant la stabilité et la tension appropriée
Roue folle à usage normal
Roue folle à usage normal
Unités de mesure