Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9480: Kit de broches - lien d'inclinaison au baquet
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien614-9480: Kit de broches - lien d'inclinaison au baquet
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

7K-9209: Joint à lèvre de 76,20 mm de diamètre d'arbre en caoutchouc
7K-9209: Joint à lèvre de 76,20 mm de diamètre d'arbre en caoutchoucQuantité: 2
8T-4131: Écrou hexagonal M20
8T-4131: Écrou hexagonal M20Quantité: 1
1V-9148: Palier lisse de 76,48 mm de diamètre interne
1V-9148: Palier lisse de 76,48 mm de diamètre interneQuantité: 1
130-2621: Goupille de levier d'inclinaison
130-2621: Goupille de levier d'inclinaisonQuantité: 1
213-5007: Boulon à tête hexagonale M20-2,5 x 80 mm
213-5007: Boulon à tête hexagonale M20-2,5 x 80 mmQuantité: 1
8T-5439: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseur
8T-5439: Rondelle rigide de 6 mm d'épaisseurQuantité: 1
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interne
574-0285: Entretoise de 20,50 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 7 sur 7
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 614-9480

Description:
• Ce kit, pièce # 614-9480, comprend l’axe de timonerie, les roulements/bagues et la visserie nécessaires à l’entretien et à la réparation de l’axe de la biellette d’inclinaison.

Attributs:
• Nos kits sont conçus pour plus de commodité - préemballés, commandés avec un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 614-9480

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 614-9480

CHARGEUSE SUR PNEUS

980L 980K 980 980M 982XE 982 980G II 980XE 980H 980G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée