AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
5M-7142: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 5M-7142

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 5,33
Diamètre de la section (mm): 0,21
Diamètre intérieur (mm): 196,22
Diamètre intérieur (in): 7,725
Matière: NBR - Nitrile,NBR (75),Nitrile (NBR),Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Taille (in): 368
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5M-7142

TOMBEREAU DE CHANTIER

772 773GC

CHARGEUSE SUR PNEUS

992B 980C 992

TRACTEUR

772 776

CHARGEUSE À CHAÎNES

953C 943 963B 963C 953

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826C

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM312 PM313 PM310

MOTEUR DE VÉHICULE

D346 D348 D349

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

772G

TRACTEUR À CHAÎNES

D8H D10 D6C

RIPPER

10

COMPACTEUR DE SOL

825C

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AD30

CHARGEUSE

R1700 XE

TRACTEUR SUR PNEUS

650B 651B 660B 657B 641B 666B 824C

BULLDOZER

10C 10S 10U

TOMBEREAU ARTICULÉ

740B 740 735B 735 OEM 735

TOMBEREAU ÉJECTEUR

740 740B

TOMBEREAU

772G 797 772G OEM 793D 772 797F 770 773 777 797B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée