AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetNez de réparation de la lèvre et de l'adaptateur533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetNez de réparation de la lèvre et de l'adaptateur533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)

Dent d’angle côté gauche Cat® (SEM), L X l X H : 312 X 154 X 106 mm

Marque: Cat

Images du produit
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)
533-2595: Dent d'angle côté gauche (SEM)

Dent d’angle côté gauche Cat® (SEM), L X l X H : 312 X 154 X 106 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 533-2595

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hauteur (in): 4,17
Hauteur (mm): 106,0
Taille de trou (in): 0,87 (x2) ; 0,39
Taille de trou (mm): 22 (x2) ; 10
Longueur (in): 12,28
Longueur (mm): 312,0
Matière: Acier
Largeur (in): 3,858
Largeur (mm): 98,0
Overall Length (mm): 304,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 533-2595

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée