[Online only! | Limited time!] $10 off orders over $1000
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
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

Marque: Cat

Images du produit
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Comparaison avec pièces alternatives
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
Description
445-6543
Cette pièce:
445-6543: Axe de roulement Track Master de 44,45 mm de diamètre extérieur

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

492-0231
Cette pièce:
492-0231: Goupille de chaîne

9,9

1,87

9,882

Axe de fermeture Cat® pour systèmes de chaîne lubrifiée par graisse (GLT) extra-robustes, longueur : 251 mm, diamètre : 47.6 mm

585-5268
Cette pièce:
585-5268: Goupille de chaîne

9,882

0

0.717

Axe principal de chaîne Cat® de 251 mm de diamètre et de 47.68 mm de long pour goupille principale de voie droit

492-0230
Cette pièce:
492-0230: Goupille de chaîne

9,88

1,88

9,882

Goupille de maillon de 251 mm de long Cat® pour train de roulement

253-2740
Cette pièce:
253-2740: Goupille principale de chaîne de 251 mm de long

9,882

8.839

0.689

Goupille principale de chaîne Cat® de 251 mm de long et de 47,68 mm de diamètre pour maillon dans un train de roulement

638-9965
Cette pièce:
638-9965: Goupille de chaîne

1,882

9,882

0

La goupille principale de chaîne Cat® sert de point de connexion dans les chenilles de l’équipement, assure la sécurité et maintient la connexion entre le maillon et le patin de chaîne

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée