AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm

Le joint à lèvre Cat® empêche les fuites de liquide, assure la lubrification, réduit les frictions et protège contre les contaminants pour un fonctionnement efficace

Marque: Cat

Images du produit
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm
3F-1395: Joint de type à lèvres de diamètre d'arbre de 107,95 mm

Le joint à lèvre Cat® empêche les fuites de liquide, assure la lubrification, réduit les frictions et protège contre les contaminants pour un fonctionnement efficace

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3F-1395

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (in): 5,381
Diamètre extérieur (mm): 136,68
Matériau principal d'étanchéité: NBR (Nitrile)
Type de joint: Type à lèvre
Diamètre d'arbre (in): 4,25
Diamètre d'arbre (mm): 107,95
Version: SBI
Largeur (in): 0,5
Largeur (mm): 12,7
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3F-1395

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D9L D9N D7G D7H D10N D8R D8L D10R D8N

RIPPER

7 9 8

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

594H 572G 578

TREUIL

59N 59L 57H 57 59 58 58L

TRACTEUR SUR PNEUS

623H

BULLDOZER

8S 8U 7A 9C 7S 9U 7U 9S 8SU 7SU 7S LGP 8A

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

623G 623F 613 633B 623E 633 633D 639D 613B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée