AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons341-9988: Goujon électrique de 35,6 mm de long
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons341-9988: Goujon électrique de 35,6 mm de long
341-9988: Goujon électrique de 35,6 mm de long

Goujon électrique de 35,6 mm de long Cat® pour le câblage du châssis, qui assure la sécurité du point de fixation et protège les faisceaux de câblage

Marque: Cat

Images du produit
341-9988: Goujon électrique de 35,6 mm de long
341-9988: Goujon électrique de 35,6 mm de long

Goujon électrique de 35,6 mm de long Cat® pour le câblage du châssis, qui assure la sécurité du point de fixation et protège les faisceaux de câblage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 341-9988

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (in): 1,4
Diamètre global (mm): 15,9
Longueur (mm): 35,6
Diamètre global (in): 0,6
Désignation des matériaux: Plastique
Longueur hors tout (mm): 35,6
Diamètre extérieur (in): 0,63
Longueur hors tout (in): 1,4
Poids approx. (kg): 0,1
Diamètre extérieur (mm): 15,9
Poids approx. (lb): 0,1
Material: Plastic Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 341-9988

CHARGEUSE SUR PNEUS

908 938K 907 938M 926 924K 926M 906 938 930K 924 930M 930

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

930 906 938 926

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée