Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne2P-9423: Goupille de couplage de chaîne de 57,226 mm de diamètre
AccueilTrain de roulementComposants de chaîneAxes de chaîne2P-9423: Goupille de couplage de chaîne de 57,226 mm de diamètre
Comparaison avec pièces alternatives
Overall Length (in)
Hole Depth (in)
Pin Inside Diameter (in)
Description
2P-9423
Cette pièce:
2P-9423: Goupille de couplage de chaîne de 57,226 mm de diamètre

12,25

11.421

0.807

Goupille de couplage de chenille en acier de 57,226 mm de diamètre Cat® utilisée dans le train de roulement

613-8723
Cette pièce:
613-8723: Axe de chenille de 57,47 mm de diamètre extérieur

226.0

0.807

2,253

Axe de chaîne Cat® pour chaîne lubrifiée par graisse (GLT), longueur : 311 mm, diamètre : 57.5 mm

8M-6910
Cette pièce:
8M-6910: Axe de guidage Track Master de 57,23 mm de diamètre extérieur

12,244

0

0.807

Goupille de chaîne Cat® de 57,23 mm de diamètre extérieur, maître, 311 mm de long

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée